Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RALSimilaire à RAL 7016<br/>7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur58,30 mm
-
Largeur58,30 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreOui
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
r Disposition d'assemblageElement de commande
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 80960126
Enjoliveur ATC Q.x anthracite, velours
PDF
Plus de documentation