prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, K.1, bl pol. bril. 6765107009

EAN
4011334365723
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 9 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Tension
  • Tension nominale
    250 V
Sécurité
  • Avec une protection renforcée des contacts
    Oui
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
  • Indice de protection IP
    IP20
Dimensions
  • Profondeur de montage
    32 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matière
    Thermoplastique
Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par vis, Fixation par griffe
Equipement
  • Connecteur/type de fiche prise de courant
    Broche de mise à la terre
  • Insert central incliné
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
  • Avec fermeture
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Textes
  • Impression
    Sans inscription
  • Housse
    Plaque de recouvrement
  • Éclairage
    Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
  • Câblage
    Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
  • Produit compatible avec
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui