Interrupteur va-et-vient 2 pôles 10 AX, Commande d'eclairage 67303909

EAN
4011334232605
Conditionnement
10 Pièces

Ce produit n'est plus disponible, mais les informations techniques peuvent toujours être consultées.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via : 02/529.47.11 ou info@hager.be


Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclairage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant de commutation
    10 A
Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Tension
  • Tension nominale
    250 V
Matière
  • Matière
    Métal, PVC
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, borne à vis
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    31 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    35 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
Textes
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis
  • Type de commutation
    2-pôles Arrêt/Inverseur
  • Éclairage
    Éclairable avec module lampe néon, Pour éclairage