Prise d'antenne 2 trous Interkabel TELENET, directe à filtre, communication 4506
EAN
4011334402299
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
MatièreMétal
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Textes
-
FunctionCompatible HDTV
-
TensionConduite du courant continu
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Platine de support / bague de supportCoins du support sont cassables pour des designs arrondis
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 4506
Prise d'antenne 2 trous Interkabel TELENET, directe à filtre, communication
PDF
Plus de documentation