Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.7, alu 3967331404
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAluminium
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur25 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 3967331404
Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.7, alu
PDF
Plus de documentation