Prise HD ac branchement à 90° S.1/B.x bl • 3315438989 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs
              Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formation
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­rup­teurs et prises
            • Berker S.1
            • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1
            • 3315438989
            3315438989 - Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
            3315438989 - Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.

            Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.

            3315438989

            3315438989 - Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
            3315438989 - Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril.
            • Inter­rup­teurs et prises

            Prise Haute Définition avec branchement à 90°, S.1/B.3/B.7, blanc polaire bril. 3315438989

            EAN
            4011334341826
            Conditionnement
            10 Pièces
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Support encastré 5 produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Support encastré
            • 10118989

              Plaque de recouvrement 1 poste, S.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 10128989

              Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 10138989

              Plaque de recouvrement 3 postes, S.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 10148989

              Plaque de recouvrement 4 poste, S.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 10158989

              Plaque de recouvrement 5 postes, S.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Raccor­de­ment
            • Type de connec­tion / prise
              HDMI
            • Nombre de points de connexions
              1
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 85 Hz
            Matières
            • Couleur
              Blanc polaire
            • Code RAL
              9010
            • Fini­tion de la surface
              Brillant
            • Matière
              Métal, PVC
            • Trai­te­ment
              Non traité
            Dimen­sions
            • Hauteur
              71 mm
            • Largeur
              71 mm
            • Profon­deur
              28,30 mm
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              18 mm
            • Profon­deur de montage
              41 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            Equi­pe­ment
            • Blindé
              Oui
            • Avec couvercle anti-­pous­sière
              Non
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK02
            • Gammes compa­tibles
              Berker S.x/B.x
            Textes

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Documents

            • Image produit

              Image 3315438989 | Hager Belgique

              Image produit 3315438989

            • Guide d'installation

              Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

              Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgique

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

              Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
              Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

              Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgique

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

              Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
            • Annexe technique (multi-produits)

              Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

              Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              754,40 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité International 2023-06-20 | Hager Belgique

              Déclaration de conformité International 2023-06-20

              PDF
              267,76 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              260205 - Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
              260205
              Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
            • 2
              260209 - Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
              260209
              Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
            • 3
              260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
              260415
              Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
            • 4
              260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
              260419
              Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
            • 5
              457205 - Haut-parleurs, anthracite, mat
              457205
              Haut-parleurs, anthracite, mat

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique