Prise Haute Définition avec branchement à 90°, Q.x, blanc polaire vel. 3315436089
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support encastré 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de connection / priseHDMI
-
Largeur71 mm
-
Hauteur71 mm
-
Profondeur28,30 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement18 mm
-
Profondeur de montage41 mm
-
MatièreMétal, PVC
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Fréquence50 - 85 Hz
-
Produit compatible avecBerker Q.1, Berker Q.3
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kBAnnexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF754,40 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-06-20
PDF267,76 kB