Prise VGA, R.1/R.3, blanc polaire brillant 3315402089

EAN
4011334367178
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 10 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    VGA
Dimensions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profondeur
    23,50 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    14 mm
  • Profondeur de montage
    12 mm
Matière
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Produit compatible avec
    Berker R.1, Berker R.3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui