Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril. 294411

EAN
4011334510116
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Variateur 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires / pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    PVC
Dimensions
  • Diametre de l'axe
    4 mm
  • Profondeur de montage
    24 mm
Architecture
  • Type d'organe de commande
    Bouton poussoir/rotatif
Éclairage
  • Lampes LED réglables 230 V
    3 - 100 W
Textes
  • Entrée de l'unité d'extension
    Avec entrée auxiliaire pour bouton-poussoir (contact NO) Avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
  • Fonctionnement & contrôle
    Pas d'interface Bluetooth
  • Fusible
    Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
  • Mode d'installation
    Avec griffes d'écartement
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
  • Tension
    Vérification de la tension possible sans démontage
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui