Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant 20302045
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Courant assigné nominal4 A
-
Courant de commutation max.10 A
-
Tension nominale230-230 V
-
Tension d'alimentation230 V AC
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de consigne confort5 - 30 °C
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur47,20 mm
-
Avec écran d'affichageNon
-
Différence de température de commutation0,50 K
-
Type de thermostatRégulateur de température ambiante
-
Type de sondeBi métal
-
Avec chauffageOui
-
Type de contact1NC
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de contrôle CVCChauffage
-
Classe d'efficacité énergétiqueI (1%)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 20302045
Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant
PDF -
Guide d'installation
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB
Notice d'instruction pour 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-13
PDF268,89 kB