The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
    • 1680
    EAN
    4011334304371
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker Q.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker Q.3
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker R.3
    • Voir plus

    LED 230 V 0,9 mA inter double 1680

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    LED 230 V 0,9 mA inter double

    1680

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Inter­rup­teur va-et-­vient 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Inter­rup­teur va-et-­vient
    • WDE3035

      Interrupteur double, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • WDE3035

      Interrupteur double, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      35 mm
    Matières
    • Couleur
      Noir
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 1680
    PDF
    Hager Rapport RoHS 1680
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 1680 | Hager Belgique

      Image produit 1680

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 1680 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 1680

      {}

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, de-DE 2022-10-24 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2022-10-24

      PDF
      716,21 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      1,16 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-10-29

      PDF
      152,28 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      16266086 - Touche, Q.x, anthracite velours, laqué
      16266086
      Touche, Q.x, anthracite velours, laqué
    • 2
      11466086 - Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, anthr. velours, laqué
      11466086
      Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, anthr. velours, laqué
    • 3
      11466089 - Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, blanc polaire velours
      11466089
      Enjoliveur p. interrupteur/poussoir à tirage, Q.x, blanc polaire velours
    • 4
      16226089 - Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
      16226089
      Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
    • 5
      16216086 - Touche, Q.x, anthracite velours, laqué
      16216086
      Touche, Q.x, anthracite velours, laqué

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique