The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande de stores - Berker S.1
    • 16258982
    EAN
    4011334278344
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande de stores - Berker S.1

    Touche double avec inscription du symbole "flèche", S.1, blanc brillant 16258982

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Touche double avec inscription du symbole "flèche", S.1, blanc brillant

    16258982

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche double
    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 1013
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      54,90 mm
    • Largeur
      55,70 mm
    • Profon­deur
      22 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec symbole scan­nable / sans barrière
      Non
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 16258982
    PDF
    Hager Rapport RoHS 16258982
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 16258982 | Hager Belgique

      Image produit 16258982

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 16258982 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 16258982

      Touche double avec inscription du symbole "flèche", S.1, blanc brillant

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-09-27

      PDF
      244,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      85241185 - HBNet TA 1k JAL S.1/B.X ANTH MATT
      85241185
      HBNet TA 1k JAL S.1/B.X ANTH MATT
    • 2
      WDE303520 - Mécanisme interrupteur volet roulant
      WDE303520
      Mécanisme interrupteur volet roulant
    • 3
      WDE503520 - Mécanisme bouton poussoir volets roulants mécaniques et électriques 10A/250V
      WDE503520
      Mécanisme bouton poussoir volets roulants mécaniques et électriques 10A/250V
    • 4
      85241188 - Poussoir volet-roulant, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat, plastique
      85241188
      Poussoir volet-roulant, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat, plastique
    • 5
      1080190900 - Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p
      1080190900
      Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique