• Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1
    • 14098982
    EAN
    4011334280545
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1

    Enjoliveur pour prise informatique double, S.1, blanc brillant 14098982
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
    Enjoliveur pour prise informatique double, S.1, blanc brillant

    14098982

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      UAE/IAE
    • Nombre de points de connexions
      2
    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 1013
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      16,60 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 14098982
    PDF
    Hager Rapport RoHS 14098982
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 14098982 | Hager Belgique

      Image produit 14098982

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 14098982 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 14098982

      Enjoliveur pour prise informatique double, S.1, blanc brillant

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      3965768996 - Set de finition prise a/c broche de terre S.1/B.3/B.7 anthracite mat
      3965768996
      Set de finition prise a/c broche de terre S.1/B.3/B.7 anthracite mat
    • 2
      3967331909 - Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
      3967331909
      Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
    • 3
      3967331404 - Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.7, alu
      3967331404
      Enjol. p. prise d. cour. sans cont. de terre, prot. renf., S.1/B.7, alu
    • 4
      3965768962 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf. contre cont.s accid., S.1, rouge
      3965768962
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1, rouge
    • 5
      3965761909 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
      3965761909
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
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
    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique