Enj bt rot int 3 p, K.5, ac inox, mét 1088710400
EAN
4011334508106
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAcier inoxydable
-
Code RAL9022
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreAcier inoxydable
-
TraitementNon traité
Textes
-
ImpressionAvec inscription
-
Mode d'installationPour fixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Gammes compatiblesBerker K.x
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Plus de documentation