Boîte saillie 3 P Hor K.5 inox • 10537004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­rup­teurs et prises
            • Berker K.5
            • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker K.5
            • 10537004
            10537004 - Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué
            10537004 - Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué

            Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué

            10537004

            10537004 - Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué
            10537004 - Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué
            • Inter­rup­teurs et prises

            Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, acier inoxydable mat, laqué 10537004

            EAN
            4011334275640
            Conditionnement
            5 Pièces
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Capa­cité
            • Nombre de modules
              3
            Dimen­sions
            • Hauteur
              82 mm
            • Largeur
              230,50 mm
            • Profon­deur
              41,50 mm
            • Profon­deur de montage
              36 mm
            Equi­pe­ment
            • Avec entrée de câble
              Oui
            Instal­la­tion, montage
            • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
              Hori­zon­tale
            • Montage sur
              En saillie
            Matières
            • Matière
              Acier inoxy­dable, Ther­mo­plas­tique
            • Trai­te­ment
              Non traité, Laqué
            • Couleur
              Acier inoxy­dable
            • Code RAL
              9022
            • Fini­tion de la surface
              Mat
            Acces­soires
            • Avec cadre de recou­vre­ment
              Non
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Textes
            • Mode d'ins­tal­la­tion
              Pour le montage sur une surface inflam­mable, Pour montage hori­zontal
            • Produit compa­tible avec
              Berker K.5

            Documents

            • Image produit

              Image 10537004 | Hager Belgique

              Image produit 10537004

            • Annexe technique (multi-produits)

              Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

              Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              962,48 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-10-04

              PDF
              179,12 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              13097003 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, alu, aluminium anodisé
              13097003
              Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, alu, aluminium anodisé
            • 2
              13097004 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, acier inoxydable, métal mat
              13097004
              Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, acier inoxydable, métal mat
            • 3
              13137003 - Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, alu, aluminium anodisé
              13137003
              Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, alu, aluminium anodisé
            • 4
              13137004 - Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, acier inoxydable, métal mat
              13137004
              Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, acier inoxydable, métal mat
            • 5
              13237003 - Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé
              13237003
              Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique