The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker S.1
  • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker S.1
  • 10429949
  • Inter­rup­teurs et prises

Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, anthracite 10429949

EAN
4011334360490
Conditionnement
5 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, anthracite

10429949

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • 10129939

    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1

    0,00 €  / *
  • 10128982

    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc brillant

    0,00 €  / *
  • 10129909

    CADRE 2POSTES S.1 BP

    0,00 €  / *
  • 10128989

    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
  • 10129949

    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, anthracite mat

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Matières
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Code RAL
    7021
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Laqué
Dimen­sions
  • Hauteur
    154 mm
  • Largeur
    83 mm
  • Profon­deur
    42 mm
  • Profon­deur de montage
    37 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zon­tale, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Acces­soires
  • Avec cadre de recou­vre­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Gammes compa­tibles
    Berker S.x/B.x
  • Produit compa­tible avec
    Berker S.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager déclaration REACH 10429949
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 10429949 | Hager Belgique

    Image produit 10429949

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 10429949 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit 10429949

    Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, anthracite

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    10129949 - Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, anthracite mat
    10129949
    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, anthracite mat
  • 2
    10439939 - Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, alu velours, laqué
    10439939
    Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, alu velours, laqué
  • 3
    10158989 - Plaque de recouvrement 5 postes, S.1, blanc polaire brillant
    10158989
    Plaque de recouvrement 5 postes, S.1, blanc polaire brillant
  • 4
    10128982 - Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc brillant
    10128982
    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc brillant
  • 5
    10128989 - Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc polaire brillant
    10128989
    Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc polaire brillant

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique