The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker S.1
    • 10429939
    EAN
    4011334360483
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker S.1
    • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker Q.3
    • Voir plus

    Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, alu velours, laqué 10429939

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, alu velours, laqué

    10429939

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Matières
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9006
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Alumi­nium, Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      154 mm
    • Profon­deur
      42 mm
    • Profon­deur de montage
      37 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zon­tale, Vertical
    • Montage sur
      En saillie
    Acces­soires
    • Avec cadre de recou­vre­ment
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      Berker Q.x, Berker S.x/B.x
    • Produit compa­tible avec
      Berker Q.3, Berker S.1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Hager déclaration REACH 10429939
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 10429939 | Hager Belgique

      Image produit 10429939

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 10429939 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 10429939

      Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, alu velours, laqué

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-11-10 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      10159909 - CADRE 5POSTES S.1 BP
      10159909
      CADRE 5POSTES S.1 BP
    • 2
      10129909 - CADRE 2POSTES S.1 BP
      10129909
      CADRE 2POSTES S.1 BP
    • 3
      10148989 - Plaque de recouvrement 4 poste, S.1, blanc polaire brillant
      10148989
      Plaque de recouvrement 4 poste, S.1, blanc polaire brillant
    • 4
      10148982 - Plaque de recouvrement 4 poste, S.1, blanc brillant
      10148982
      Plaque de recouvrement 4 poste, S.1, blanc brillant
    • 5
      13098982 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, S.1, blanc brillant
      13098982
      Plaque de recouvrement avec grande découpe, S.1, blanc brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique