Boîtier en saillie, 1 poste, K.1, anthracite mat, laqué 10417006

EAN
4011334298793
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câbles 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    0
Dimensions
  • Hauteur
    82 mm
  • Largeur
    88,50 mm
  • Profondeur
    41,50 mm
  • Profondeur de montage
    36 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontale, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité, Laqué
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Finition de la surface
    Mat
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistant aux chocs
    Non
Textes
  • Mode d'installation
    Pour le montage sur une surface inflammable
  • Produit compatible avec
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Plus de documentation