Commande de stores - Berker Serie R.classic
Plus que monter et descendre : un système de commande de stores Berker offre un maximum de confort et un haut niveau de sécurité, avec des programmes de stores, de volets et de stores bannes en fonction de l'heure et de la lumière, ou avec des capteurs de pluie et de vent, qui garantissent que les stores se rétractent et que les fenêtres se ferment en cas de changement de temps. La serrure Berker empêche le volet roulant de descendre lorsque la porte-fenêtre est ouverte.
Filtre
Catégorie
- Plaques de recouvrement - Berker Serie R.Classic
- Commande de l'éclairage - Berker Serie R.Classic
- Variateurs - Serie Berker R.classic
- Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
- Commande de stores - Berker Serie R.classic
- Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
- Produits complémentaires - Berker Serie R.Classic