Interrupteurs et prises Berker
Du classique au moderne : Berker propose 10 lignes de design avec de nombreuses séries offrant un choix de couleurs et de matériaux différents. Chaque ligne architecturale peut ainsi être perfectionnée jusque dans les moindres détails.
Berker S.1
Hager série S.1 signifie standard. Cette série exprime simplicité, fonctionnalité et intemporalité.
Berker Q.1
Hager série Q.1 une fois touché, jamais oublié. Vous remarquez la différence au premier contact. Grâce à sa finition de surface spéciale, il offre un touché velouté.
Berker Q.3
Robuste, il n'y a pas d'autre mot qui décrit mieux la série Q.3. Doux et lisse mais en même temps très durable et résistant aux rayures.
Berker K.1
Rectangulaire et asymétrique. Caractéristiques déjà utilisées dans les années 1970 et mises à jour dans ce design en PVC.
Berker R.1
Plaisant au premier coup d'œil : Le R.1 combine des mécanismes rond avec une plaque souple et des coins arrondis. Cela lui donne un look classique mais contemporain.
Berker R.3
Cadre carré, pièces centrales rondes - le R.3 se concentre sur les contrastes. Les cadres toujours anguleux lui confèrent un aspect extrêmement distinctif.
Berker Serie Glas
Le design classique et la transparence du verre vous aideront à créer un intérieur unique, intemporel et élégant.
Berker Serie R.classic
Plastique ? Verre ? Aluminium ? Acier inoxydable ? Ou pas de cadre du tout ? Ceci est possible avec la Serie R.classic
Berker TS
Les contraires se combinent harmonieusement : Le design du bouton-poussoir Berker TS est à la fois simple et extravagant.