Commande de stores - Berker Serie R.classic

Plus que monter et descendre : un système de commande de stores Berker offre un maximum de confort et un haut niveau de sécurité, avec des programmes de stores, de volets et de stores bannes en fonction de l'heure et de la lumière, ou avec des capteurs de pluie et de vent, qui garantissent que les stores se rétractent et que les fenêtres se ferment en cas de changement de temps. La serrure Berker empêche le volet roulant de descendre lorsque la porte-fenêtre est ouverte.