Berker Serie R.classic
Retour vers le futur
Plastique ? Verre ? Aluminium ? Acier inoxydable ? Ou pas de cadre du tout ? C'est possible avec la Serie R.Classic - les mécanismes rotatifs sans cadre sont une innovation. L'acier inoxydable mat, l'aluminium anodisé naturel et les plaques en verre et plastique blanc polaire ou noir soulignent le caractère unique de la gamme R.Classic: Retour vers le futur - le design traditionnel ne pourrait pas être plus progressiste.
Plaques de recouvrement - Berker Serie R.Classic
R.classic : emblématiques plaques de recouvrement rondes en verre, thermoplastique, aluminium ou acier inoxydable pour des intérieurs intemporels à la fois modernes et rétro.
Prises - Berker R.classic
Prises de courant durables avec caractéristiques facilitant l'installation : fixation facile par serrage et par griffe, isolation galvanique pour empêcher le transfert de tension, protection renforcée contre contacts accidentels en option et prises de charge USB.
Commande de l'éclairage - Berker Serie R.Classic
Gamme de commande d'éclairage uniforme avec des interrupteurs et des modules de fonction qui peuvent être librement combinés pour créer des scénarios d'éclairage spécifiques à la pièce.
Variateurs - Serie Berker R.classic
Variateurs rotatifs et à poussoir pour une commande d'éclairage efficace, compatibles avec les charges d'intensité variable modernes.
Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
Marche/arrêt automatique de l'éclairage avec détection de mouvement pour garantir confort et sécurité dans les couloirs et les zones de passage.
Commande de stores - Berker Serie R.classic
Commande des stores et des volets avec programmes basés sur l'heure et la luminosité, prise en charge des capteurs de vent et de pluie et sécurité antiverrouillage qui empêche la fermeture lorsqu’une porte de patio est ouverte.
Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
Câblage structuré et solutions multimédia, RJ45, TV/SAT et d'interface dédiées dans un design cohérent.
Produits complémentaires - Berker Serie R.Classic
Produits complémentaires telsque des obturateurs et des adaptateurs pour compléter l'installation tout en conservant un design cohérent.