Inverseur bipolaire 2 contacts NO-NF 20A SK601
EAN
3250615616012
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles2
-
Type de pôles2P
Courant électrique
-
Courant assigné nominal20 A
-
Courant court-circuit Icc avec fusible gI-gG8 kA
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue660 - 660 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension nominale d'isolement Ui690 V
Capacité
-
Nombre de modules3
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Dimensions
-
Hauteur85 mm
-
Largeur53 mm
-
Profondeur64 mm
Equipement
-
Nombre de contacts à fermeture2
-
Nombre de contacts à ouverture2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 10 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 6 mm²
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation