Disjoncteur 2P 3kA C-10A Quick Connect 2M MWS210A
EAN
3250614342073
Conditionnement
6 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires mécaniques pour composants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
-
Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Architecture
-
Type de pôles2P
-
CourbeC
Capacité
-
Nombre de modules2
Installation, montage
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Position de montage du produit 360°Oui
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-13 kA
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension nominale d'isolement Ui500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp4000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide1,5 - 4,0 mm²
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Protection contre l'humidité de l'airTous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3,80 W
Connectivité
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne alignée
Dimensions
-
Hauteur83,40 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Information produit
Information produit nl-NL 2024-02-28
PDF1,60 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-11
PDF519,81 kB
Plus de documentation