The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • XEV426
    Pedestal para punto de carga XEV6 Witty park, de diseño rectangular con dimensiones de 760x350x175mm y capacidad de carga de 30kg. Fabricado en acero inoxidable, color gris. Permite instalar un cuadro en su interior. Adecuado para punto de carga para su instalación en vía pública, con un índice de protección IP54.
    EAN
    4012740897402
    Cantidad
    1 uni.

    Pedestal para punto de carga VE XEV6 Witty park XEV426

    Precio de venta
    900,00 €
    / uni. *
    900,00 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pedestal para punto de carga VE XEV6 Witty park

    XEV426

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity
    • XEV428

      EVCS Base para pedestal XEV426

      210,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      760 mm
    • Anchura
      350 mm
    • Profun­didad
      175 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero inoxi­dable
    • Colour
      Gris
    Peso
    • Capa­cidad de carga
      30 kg

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XEV426
    PDF
    Informe RoHS XEV426
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEV426 | Hager España

      Imagen del producto XEV426

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEV426 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEV426

      EVCS Pedestal para XEV6

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB 2023-03-21 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Manual de instrucciones es-ES 2023-03-21 | Hager España

      Manual de instrucciones es-ES 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2017-02-06 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U