Conector HDMI, gallery WXF633
EAN
3250617198905
Cantidad
1 uni.
Grupo
94
Precio de venta
42,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
Dimensiones
-
Profundidad31.9 mm
-
Altura45 mm
-
Ancho45 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK02
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Identificación
-
Seriegallery
-
withimprintNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF77 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXF633
PDF325 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF633
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF633
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas