![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Cargador USB, A+C, gallery WXF113
EAN
3250617191111
Cantidad
1 uni.
Grupo
94
31,81 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de salida5 V DC
-
Tensión de salida5 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal3 A
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Conexión
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
Equipo
-
Número de salidas2
-
Número de salidas2
Identificación
-
Seriegallery
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WXF113
PDF167 KBManuales para el instalador WXF113
PDF302 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF112 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF182 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF112 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF178 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXF113
PDF332 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF113
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF113
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas