![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M WXF112
EAN
3250617191128
Cantidad
1 uni.
Grupo
94
Precio de venta
30,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesCon 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal200…250 V
-
Efficiency at low load (10 %)74.1 %
-
Eficiencia media en activo83.3 %
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de entrada230 V AC
-
Tensión de salida5 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de salidamáx. 3 A
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Potencia
-
Potencia de salida15 W
-
Consumo eléctrico en vacío71 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…35 °C
Instrucciones
-
Texto de la nota¡No es posible transmitir datos!
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WXF112
PDF522 KBManuales para el instalador WXF112
PDF302 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF112 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF182 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF112 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXF112
PDF332 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF112
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF112
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas