![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Gallery Tapa USB 2 puertos Aluminio WXD112T
EAN
3250617190251
Cantidad
1 uni.
Grupo
94
Precio de venta
7,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos2
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Instrucciones
-
Texto de la nota¡No es posible transmitir datos!
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF178 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF182 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXD112T
PDF332 KB
Más descargas