Tapa detector, gallery, negro WXD050C
EAN
3250610004128
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
7,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Más descargas