EAN
3250610092071
Cantidad
1 uni.
Tapa central con mando WTD9131AB
Precio de venta
60,98 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónManeta
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura81,40 mm
-
Anchura81,40 mm
-
Profundidad29 mm
Capacidad
-
Número de módulos0
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteSin
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Conexión con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Identificación
-
Disposición de montajeElemento de control
-
Sistemas con productos relacionadosSerie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTD9131AB
Tapa central con mando
PDF -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Más descargas