The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - compo­nible
    • WNE025B
    EAN
    3250617173254
    Cantidad
    1 uni.
    • cubyko - compo­nible
    • cubyko - mono­bloc empo­t­rado
    • Inte­rrup­tores y pulsa­dores
    • cubyko IP55
    • Ver más

    Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco WNE025B

    Precio de venta
    43,68 €
    / uni. *
    43,68 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco

    WNE025B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador único
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Acabado de la super­ficie
      Acabado sati­nado
    • Mate­rial
      Polipro­pi­leno
    • Parte poste­rior interna
      Mate
    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Profun­didad
      40 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    • Altura de la banda P-touch para el campo de etique­tado
      12 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    • Tipo de pulsador
      Pulsador único
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Quickcon­nect
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      Sí
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      cubyko

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    REACH declaration WNE025B
    PDF
    Informe RoHS WNE025B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNE025B | Hager España

      Imagen del producto WNE025B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNE025B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNE025B

      Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJA695 - ATA Caja sup.lamp 250V blanco 12/24V
      WJA695
      ATA Caja sup.lamp 250V blanco 12/24V
      Precio de venta
      7,54 €
      / uni. *
      7,54 €
      / uni. *
    • 2
      WNA685B - Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco
      WNA685B
      Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco
      Precio de venta
      20,92 €
      / uni. *
      20,92 €
      / uni. *
    • 3
      WNA682 - Caja de superficie horizontal para 2 mecanismos cubyko IP55, gris (RAL 7011)
      WNA682
      Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, gris
      Precio de venta
      19,69 €
      / uni. *
      19,69 €
      / uni. *
    • 4
      WJA691 - ATA Lámpara p.cablear 250V rojo 1mA
      WJA691
      ATA Lámpara p.cablear 250V rojo 1mA
      Precio de venta
      11,08 €
      / uni. *
      11,08 €
      / uni. *
    • 5
      WJA692 - ATA Lámpara p.cablear 250V blanco 0,5mA
      WJA692
      ATA Lámpara p.cablear 250V blanco 0, 5mA
      Precio de venta
      9,32 €
      / uni. *
      9,32 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U