Tecla indicador luminoso "luz", lumina, negro WL6123
EAN
8694407004185
Cantidad
18 Piezas
Precio de venta
3,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Montaje encajable a presión
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosHager lumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WL6123
Tecla indicador luminoso "luz", lumina, negro
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB
Más descargas