Tecla con símbolo de luz e indicador luminoso de la serie lumina, bipolar, 55 x 55 x 18 mm. Fabricada en material plástico, color plata (RAL 9006), acabado brillante. Diseñada para combinar con los mecanismos lumina de instalación empotrada o de superficie. Cuenta con un grado de protección IP20. Como parte del concepto modular de la serie lumina, destaca por su facilidad y rapidez de instalación, permitiendo configurar una solución completa con tan solo dos referencias.
EAN
8694407004178
Cantidad
18 Piezas
Tecla con símbolo luz + indicador luminoso lumina, color plata (RAL 9006) WL6122
Precio de venta
3,26 €
/ uni.
*
Características técnicas
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Configuración
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Montaje a presión
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadoslumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL6122
Tecla indicador luminoso "luz", lumina, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Más descargas