Garras WK696

EAN
3250617066969
Cantidad
50 PCEs
Grupo
95
Precio de venta
1,28 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    13 mm
  • Anchura del producto instalado
    11 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Cobre
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.