ATA Doble inter. persiana 10A completo • WJC300B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - completa
  • WJC300B

ATA Doble interruptor persianas 10A completo

WJC300B

  • Gestión del cableado
  • Series de meca­nismos

ATA Doble interruptor persianas 10A completo WJC300B

EAN
13250617180860
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
38,38 €
/ uni. *
38,38 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante, Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­miento
    Lacado
Controles e indi­ca­dores
  • Tipo de inte­rrup­tor/pul­sador para persiana de lamas
    Inte­rruptor de 1 polo
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP2X

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration WJC300B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WJC300B (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJC300B | Hager España

    Imagen del producto WJC300B

  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WJC000B - ATA Interruptor/pulsador 10A completo
    WJC000B
    ATA Interruptor/pulsador 10A completo
    Precio de venta
    10,10 €
    / uni. *
    10,10 €
    / uni. *
  • 2
    WJC001B - ATA Conmutador/pulsador 10A completo
    WJC001B
    ATA Conmutador/pulsador 10A completo
    Precio de venta
    10,32 €
    / uni. *
    10,32 €
    / uni. *
  • 3
    WJC003B - ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
    WJC003B
    ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
    Precio de venta
    12,07 €
    / uni. *
    12,07 €
    / uni. *
  • 4
    WJC005B - ATA Conmutador tirador 10A completo
    WJC005B
    ATA Conmutador tirador 10A completo
    Precio de venta
    44,60 €
    / uni. *
    44,60 €
    / uni. *
  • 5
    WJC008B - ATA Interruptor bipolar 10A completo
    WJC008B
    ATA Interruptor bipolar 10A completo
    Precio de venta
    20,93 €
    / uni. *
    20,93 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U