The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Insta­la­ción en sala seca
  • Tomas SCHUKO
  • WJC162B
  • Series de meca­nismos

ATA Toma doble Schuko 16A completo WJC162B

EAN
13250617180730
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
25,63 €
/ uni. *
25,63 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

ATA Toma doble Schuko 16A completo

WJC162B

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    16 A
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Mate­riales
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante, Mate
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS), Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    43 mm
  • Número de unidades
    1
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    40 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado, Montaje en super­ficie
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Equipo
  • Tipo de conec­tor/en­chufe toma de enchufe
    SCHUKO
  • Inserto central girado
    No
  • Con tapa abatible
    No
  • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
    No
  • Con lámpara de señal
    No
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Seguridad
  • Con protec­ción de contacto mejorada
    Sí
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK04
  • Índice de protec­ción IP
    IP21D
Funciones
  • Con ilumi­na­ción orien­table
    No
  • Con ilumi­na­ción funcional
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WJC162B
PDF
Hager Informe RoHS WJC162B
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJC162B | Hager España

    Imagen del producto WJC162B

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto WJC162B | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto WJC162B

    ATA Toma doble Schuko 16A completo

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of conformity International 2021-06-10 | Hager España

    Declaration of conformity International 2021-06-10

    Declaración de conformidad International 2021-06-10

    PDF
    102,35 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    3
  • 1
    WJC160B - ATA Toma Schuko 16A completo
    WJC160B
    ATA Toma Schuko 16A completo
    Precio de venta
    12,73 €
    / uni. *
    12,73 €
    / uni. *
  • 2
    WJC157B - ATA Obturador completo
    WJC157B
    ATA Obturador completo
    Precio de venta
    15,83 €
    / uni. *
    15,83 €
    / uni. *
  • 3
    WJA160B - ATA Toma Schuko 16A
    WJA160B
    ATA Toma Schuko 16A
    Precio de venta
    11,41 €
    / uni. *
    11,41 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U