ATA Obturador completo WJC157B
EAN
13250617180709
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
15,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Tensión
-
Tensión nominal250 - 250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante, Mate
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura44,90 mm
-
Anchura44,90 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos2
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK04
-
Índice de protección IPIP21D
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WJC157B
ATA Obturador completo
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS
PDF70,56 kB
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC
PDF79,07 kB -
Folleto
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-10
PDF78,91 kB
Más descargas