The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • ateha
    • ateha - completa
    • WJC061B
    EAN
    13250617180631
    Cantidad
    1 uni.
    • ateha - completa

    ATA Variador universal completo WJC061B

    Precio de venta
    98,14 €
    / uni. *
    98,14 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    ATA Variador universal completo

    WJC061B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    Dimen­siones
    • Altura
      77 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador único
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 35 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.08 - 2.5 mm²
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con borne con torni­llos
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration WJC061B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WJC061B | Hager España

      Imagen del producto WJC061B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WJC061B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WJC061B

      ATA Variador universal completo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for WJC061B - Touch dimmer (EN-FR, 2020-09) | Hager España

      Manual for WJC061B - Touch dimmer (EN-FR, 2020-09)

      Manual de instalación en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,80 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-01-29 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-01-29

      PDF
      878,08 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-14 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-14

      PDF
      78,66 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJC000B - ATA Interruptor/pulsador 10A completo
      WJC000B
      ATA Interruptor/pulsador 10A completo
      Precio de venta
      12,05 €
      / uni. *
      12,05 €
      / uni. *
    • 2
      WJC008B - ATA Interruptor bipolar 10A completo
      WJC008B
      ATA Interruptor bipolar 10A completo
      Precio de venta
      24,97 €
      / uni. *
      24,97 €
      / uni. *
    • 3
      WJC220B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo
      WJC220B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo
      Precio de venta
      36,16 €
      / uni. *
      36,16 €
      / uni. *
    • 4
      WJC010B - ATA Cruzamiento 10A completo
      WJC010B
      ATA Cruzamiento 10A completo
      Precio de venta
      25,57 €
      / uni. *
      25,57 €
      / uni. *
    • 5
      WJC003B - ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
      WJC003B
      ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
      Precio de venta
      14,40 €
      / uni. *
      14,40 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U