The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • ateha
    • ateha - completa
    • WJC220B
    EAN
    13250617180747
    Cantidad
    1 uni.
    • ateha - completa

    ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo WJC220B

    Precio de venta
    36,16 €
    / uni. *
    36,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo

    WJC220B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      UTP
    • Número de cone­xiones
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    • Altura
      77 mm
    Equipo
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    • Con tapa abatible
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante, Mate
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK04
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WJC220B
    PDF
    Informe RoHS WJC220B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WJC220B | Hager España

      Imagen del producto WJC220B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WJC220B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WJC220B

      ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for WJA22xx-WJC22xx - RJ45 socket outlet cat.6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06) | Hager España

      Manual for WJA22xx-WJC22xx - RJ45 socket outlet cat.6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06)

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-06-24

      PDF
      1,04 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-06 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-07-06

      PDF
      103,85 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJC003B - ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
      WJC003B
      ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
      Precio de venta
      14,40 €
      / uni. *
      14,40 €
      / uni. *
    • 2
      WJC223B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 FTP completo
      WJC223B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6 FTP completo
      Precio de venta
      37,88 €
      / uni. *
      37,88 €
      / uni. *
    • 3
      WJC000B - ATA Interruptor/pulsador 10A completo
      WJC000B
      ATA Interruptor/pulsador 10A completo
      Precio de venta
      12,05 €
      / uni. *
      12,05 €
      / uni. *
    • 4
      WJC001B - ATA Conmutador/pulsador 10A completo
      WJC001B
      ATA Conmutador/pulsador 10A completo
      Precio de venta
      12,31 €
      / uni. *
      12,31 €
      / uni. *
    • 5
      WJC040B - ATA doble conmutador/pulsador 10A completo
      WJC040B
      ATA doble conmutador/pulsador 10A completo
      Precio de venta
      23,58 €
      / uni. *
      23,58 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U