The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción en sala seca
    • Seña­li­za­ción
    • WDA4527Y
    EAN
    3250610092415
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Seña­li­za­ción

    Tapa transp. amar. para botón luminoso E10 WDA4527Y

    Precio de venta
    4,20 €
    / uni. *
    4,20 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa transp. amar. para botón luminoso E10

    WDA4527Y

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Amarillo
    • Acabado de la super­ficie
      Acabado sati­nado
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Conec­ti­vidad
    • Capó para la unidad de señal
      Tapa lumi­nosa plana
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      32,50 mm
    • Diámetro
      30 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA4527Y
    PDF
    Informe RoHS WDA4527Y
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA4527Y | Hager España

      Imagen del producto WDA4527Y

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA4527Y | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA4527Y

      Tapa transp. amar. para botón luminoso E10

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDA4628R - Tapa roja alta para botón luminoso E14
      WDA4628R
      Tapa roja alta para botón luminoso E14
      Precio de venta
      5,51 €
      / uni. *
      5,51 €
      / uni. *
    • 2
      WDA2127P - Lámpara neón E10
      WDA2127P
      Lámpara neón E10
      Precio de venta
      8,23 €
      / uni. *
      8,23 €
      / uni. *
    • 3
      WDA2728Y - Lámp. LED E14 amarilla
      WDA2728Y
      Lámp. LED E14 amarilla
      Precio de venta
      19,76 €
      / uni. *
      19,76 €
      / uni. *
    • 4
      WDA4527G - Tapa transp. verde para botón luminoso E10
      WDA4527G
      Tapa transp. verde para botón luminoso E10
      Precio de venta
      4,20 €
      / uni. *
      4,20 €
      / uni. *
    • 5
      WDA2728B - Lámpara LED E14 azul
      WDA2728B
      Lámpara LED E14 azul
      Precio de venta
      37,37 €
      / uni. *
      37,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U