The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción en sala seca
    • Seña­li­za­ción
    • WDA2828W2
    EAN
    3250610092941
    Cantidad
    1 uni.
    • Seña­li­za­ción

    Lámp. incand. alta E14 WDA2828W2

    Precio de venta
    12,22 €
    / uni. *
    12,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Lámp. incand. alta E14

    WDA2828W2

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • 513102

      Mec. piloto lámparas E14 250V

      15,96 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      15 mm
    • Anchura
      15 mm
    • Profun­didad
      51 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Naranja
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      Lámpara incan­des­cente
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50-60 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2828W2
    PDF
    Informe RoHS WDA2828W2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA2828W2 | Hager España

      Imagen del producto WDA2828W2

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA2828W2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA2828W2

      Lámp. incand. alta E14

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDA4628R - Tapa roja alta para botón luminoso E14
      WDA4628R
      Tapa roja alta para botón luminoso E14
      Precio de venta
      5,30 €
      / uni. *
      5,30 €
      / uni. *
    • 2
      WDA2728Y - Lámp. LED E14 amarilla
      WDA2728Y
      Lámp. LED E14 amarilla
      Precio de venta
      19,00 €
      / uni. *
      19,00 €
      / uni. *
    • 3
      WDA4527Y - Tapa transp. amar. para botón luminoso E10
      WDA4527Y
      Tapa transp. amar. para botón luminoso E10
      Precio de venta
      4,04 €
      / uni. *
      4,04 €
      / uni. *
    • 4
      WDA4528T - Tapa transp. plana para botón lum. E14
      WDA4528T
      Tapa transp. plana para botón lum. E14
      Precio de venta
      5,30 €
      / uni. *
      5,30 €
      / uni. *
    • 5
      WDA2727R - Lámpara LED E10 rojo
      WDA2727R
      Lámpara LED E10 rojo
      Precio de venta
      14,01 €
      / uni. *
      14,01 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U