The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VR/VD
    • VZ920N
    Puerta opaca para montaje en superficie, compatible con cajas golf VD/VR de 18 módulos. Dimensiones de 131,5 mm de alto y 371,5 mm de ancho. Instalación en el lado izquierdo de la caja, con cierre a presión. Fabricada en material plástico y acabado en color blanco RAL 9010. Dispone de un índice de protección IP40 y clase de aislamiento II.
    EAN
    3250616596825
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VR/VD

    Puerta opaca para caja superficie y empotrar VD/VR 18 módulos, blanco (RAL9010) VZ920N

    Precio de venta
    15,02 €
    / uni. *
    15,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puerta opaca para caja superficie y empotrar VD/VR 18 módulos, blanco (RAL9010)

    VZ920N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      131,50 mm
    • Anchura
      371,50 mm
    • Profun­didad
      19,40 mm
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Color del producto
      Blanco puro
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Arquitec­tura
    • Posi­ción de la puerta del armario
      Izquierda
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de llaves
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ920N
    PDF
    Informe RoHS VZ920N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ920N | Hager España

      Imagen del producto VZ920N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ920N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ920N

      Puerta opaca para caja sup./emp. VD/VR 18mód

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VD112NE - Caja de superficie, serie golf VD, 1 fila, 12M, puerta opcional (RAL9010)
      VD112NE
      Caja de superficie, serie golf VD, 12mód
      Precio de venta
      18,28 €
      / uni. *
      18,28 €
      / uni. *
    • 2
      VZ922N - Puerta opaca para caja superficie VD 24 módulos, color blanco (RAL9010)
      VZ922N
      Puerta opaca para caja de superficie VD 24mód
      Precio de venta
      18,01 €
      / uni. *
      18,01 €
      / uni. *
    • 3
      VD102NE - Cubrebornes de superficie 1 fila, 2 módulos para cajas serie golf VD
      VD102NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 2mód
      Precio de venta
      5,63 €
      / uni. *
      5,63 €
      / uni. *
    • 4
      VZ924N - Puerta opaca para caja empotrar VR 24 módulos, color blanco (RAL9010)
      VZ924N
      Puerta opaca para caja de empotrar VR 24mód
      Precio de venta
      18,02 €
      / uni. *
      18,02 €
      / uni. *
    • 5
      VZ910N - Puerta opaca para caja de superficie VD 6 módulos, color blanco (RAL9010)
      VZ910N
      Puerta opaca para caja de superficie VD 6mód.
      Precio de venta
      12,65 €
      / uni. *
      12,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U