The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 63 A
  • cajas golf VR/VD
  • VD112NE
  • Cajas y Arma­rios

Caja de superficie, serie golf VD, 12mód VD112NE

EAN
3250616596962
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
17,70 €
/ uni. *
17,70 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Caja de superficie, serie golf VD, 12mód

VD112NE

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Cerra­duras 1 productos disponibles
  • 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Cerra­duras
  • VZ926N

    Cerradura con llave cajas golf VR/VD

    19,90 €  / uni.*
  • VZ926N

    Cerradura con llave cajas golf VR/VD

    19,90 €  / uni.*
  • VZ918N

    Puerta opaca para caja sup./emp. VD/VR 12mód

    13,90 €  / uni.*
  • VZ932N

    Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR

    2,70 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión nominal
    400 - 400 V
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
  • Montaje en
    Montaje en super­ficie
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Equipo
  • Número de carriles
    1
  • Número de filas
    1
  • Número de sección en anchura
    1
  • Con cierre
    No
  • Tiene bloque de termi­nales neutro
    No
  • Tiene bloque de termi­nales de cone­xión a tierra
    No
  • Tiene placa de montaje
    No
Capa­cidad
  • Número de módulos
    12
Funciones
  • Con entradas de conductos
    Sí
Dimen­siones
  • Altura
    200 mm
  • Anchura
    292,50 mm
  • Profun­didad
    91 mm
  • Número de unidades de ancho
    12
Cubierta, puerta
  • Número de puertas de armario
    0
  • Número de bloqueos
    0
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
    No
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
  • Índice de protec­ción IP
    IP30
  • Tipo de cerra­dura
    Sin bloqueo
  • Ensayo del hilo incan­des­cente
    750 °C

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VD112NE
PDF
Hager Informe RoHS VD112NE
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VD112NE | Hager España

    Imagen del producto VD112NE

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VD112NE | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VD112NE

    Caja de superficie, serie golf VD, 12mód

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instalación International 2020-01-01

    PDF
    2,36 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Objetos BIM Revit

    Imagen Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,15 MB
    Imagen Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,14 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VD104NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,4mód
    VD104NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 4mód
    Precio de venta
    6,70 €
    / uni. *
    6,70 €
    / uni. *
  • 2
    VD103NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,3mód
    VD103NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 3mód
    Precio de venta
    5,50 €
    / uni. *
    5,50 €
    / uni. *
  • 3
    VD101NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,1mód
    VD101NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 1mód
    Precio de venta
    4,20 €
    / uni. *
    4,20 €
    / uni. *
  • 4
    VZ932N - Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR
    VZ932N
    Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR
    Precio de venta
    2,70 €
    / uni. *
    2,70 €
    / uni. *
  • 5
    VZ910N - Puerta opaca para caja de superficie VD 6mód.
    VZ910N
    Puerta opaca para caja de superficie VD 6mód.
    Precio de venta
    11,80 €
    / uni. *
    11,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U