Puerta opaca blanca, cajas golf VF/VS418 • VZ610N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 63 A
  • cajas golf VF/VS
  • VZ610N

Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS418

VZ610N

  • Cajas y Arma­rios

Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS418 VZ610N

EAN
3250616655096
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
96,51 €
/ uni. *
96,51 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    645 mm
  • Anchura
    388 mm
  • Profun­didad
    16,50 mm
Cubierta, puerta
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
  • Número de puertas de armario
    1
  • Número de bloqueos
    0
Mate­riales
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Arquitec­tura
  • Posi­ción de la puerta del armario
    Izquierda
Equipo
  • Número de sección en anchura
    1
  • Número de filas
    4
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
  • Tipo de cerra­dura
    Cierre a presión
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje encajable a presión
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VZ610N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ610N (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VZ610N | Hager España

    Imagen del producto VZ610N

  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instalación International 2020-01-01

    PDF
    175,79 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VF104PE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
    VF104PE
    Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
    Precio de venta
    21,01 €
    / uni. *
    21,01 €
    / uni. *
  • 2
    VF104PEB - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, con puerta opaca blanca
    VF104PEB
    Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, con puerta opaca blanca
    Precio de venta
    18,34 €
    / uni. *
    18,34 €
    / uni. *
  • 3
    VF104PEH - Caja emp.golf VF,tabique hueco,1 fila,4M,puerta opaca blanca,regleta y chasis
    VF104PEH
    Caja emp.golf VF, tabique hueco, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
    Precio de venta
    34,41 €
    / uni. *
    34,41 €
    / uni. *
  • 4
    VF104TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta transparente, regleta y chasis
    VF104TE
    Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta transparente, regleta y chasis
    Precio de venta
    25,15 €
    / uni. *
    25,15 €
    / uni. *
  • 5
    VF108PE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 8M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
    VF108PE
    Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 8M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
    Precio de venta
    31,26 €
    / uni. *
    31,26 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U