The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VR/VD
    • VR108NE
    Caja de distribución golf de la serie VR para montaje empotrar y capacidad de 1 fila y 8 módulos. Fabricada en material aislante autoextinguible en color blanco RAL 9010 y grado de protección IP30. Se suministra sin puerta, aunque permite opcionalmente la incorporación de una puerta opaca. Soporta una corriente nominal de hasta 63A y una tensión de aislamiento de 400V AC. La caja de superficie golf VR, esta indicada para montaje en carril DIN y es óptima para instalaciones residenciales.
    EAN
    3250616596993
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VR/VD

    Caja de empotrar golf serie VR, 1 fila, 8M, sin puerta, color blanco (RAL9010) VR108NE

    Precio de venta
    11,58 €
    / uni. *
    11,58 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de empotrar golf serie VR, 1 fila, 8M, sin puerta, color blanco (RAL9010)

    VR108NE

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 1 productos disponibles
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Acce­so­rios de montaje
    • VZ926N

      Cerradura con llave cajas golf VR/VD

      21,14 €  / uni.*
    • VZ914N

      Puerta opaca para caja de empotrar VR 8 mód.

      13,18 €  / uni.*
    • VZ932N

      Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR

      3,06 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      No
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      8
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      206 mm
    • Anchura
      236 mm
    • Profun­didad
      91,40 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      188 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      218 mm
    • Profun­didad del montaje
      72 mm
    • Número de unidades en ancho
      8
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      0
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      650 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VR108NE
    PDF
    Informe RoHS VR108NE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VR108NE | Hager España

      Imagen del producto VR108NE

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VR108NE | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VR108NE

      Caja de empotrar, serie golf VR, 8 mód

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      2,11 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,22 MB
      Imagen Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,16 MB
      Imagen Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VD/VR. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,15 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VD104NE - Cubrebornes de superficie 1 fila, 4 módulos para cajas serie golf VD
      VD104NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 4mód
      Precio de venta
      7,23 €
      / uni. *
      7,23 €
      / uni. *
    • 2
      VZ918N - Puerta opaca para caja superficie y empotrar VD/VR 12 módulos, blanco (RAL9010)
      VZ918N
      Puerta opaca para caja sup./emp. VD/VR 12mód
      Precio de venta
      14,40 €
      / uni. *
      14,40 €
      / uni. *
    • 3
      VD102NE - Cubrebornes de superficie 1 fila, 2 módulos para cajas serie golf VD
      VD102NE
      Cubrebornes de superficie, serie VD, 2mód
      Precio de venta
      5,63 €
      / uni. *
      5,63 €
      / uni. *
    • 4
      VZ916N - Puerta opaca para caja de superficie VD 10 módulos, color blanco (RAL9010)
      VZ916N
      Puerta opaca para caja de superficie VD 10mód
      Precio de venta
      13,87 €
      / uni. *
      13,87 €
      / uni. *
    • 5
      VD212NE - Caja de superficie, serie golf VD, 2 filas, 24M, puerta opcional (RAL9010)
      VD212NE
      Caja de superficie, serie golf VD, 24mód
      Precio de venta
      45,68 €
      / uni. *
      45,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U