The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 63 A
  • cajas golf VR/VD
  • VZ914N
  • Cajas y Arma­rios

Puerta opaca para caja de empotrar VR 8 mód. VZ914N

EAN
3250616596764
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
12,30 €
/ uni. *
12,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Puerta opaca para caja de empotrar VR 8 mód.

VZ914N

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • VR108NE

    Caja de empotrar, serie golf VR, 8 mód

    10,80 €  / uni.*
  • VR108NH

    Caja de empotrar en tabique hueco, serie golf VR, 8 mód

    20,70 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    107 mm
  • Anchura
    139,50 mm
  • Profun­didad
    19,40 mm
Cubierta, puerta
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
  • Número de puertas de armario
    1
  • Número de bloqueos
    0
Mate­riales
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Arquitec­tura
  • Posi­ción de la puerta del armario
    Izquierda
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
  • Tipo de cerra­dura
    Cierre a presión
Equipo
  • Número de sección en anchura
    1
  • Número de filas
    1
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje encajable a presión
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ914N
PDF
Informe RoHS VZ914N
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VZ914N | Hager España

    Imagen del producto VZ914N

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ914N | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VZ914N

    Puerta opaca caja de empotrar VR 8 mód.

    PDF
  • Folleto

    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VD104NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,4mód
    VD104NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 4mód
    Precio de venta
    6,70 €
    / uni. *
    6,70 €
    / uni. *
  • 2
    VZ910N - Puerta opaca para caja de superficie VD 6mód.
    VZ910N
    Puerta opaca para caja de superficie VD 6mód.
    Precio de venta
    11,80 €
    / uni. *
    11,80 €
    / uni. *
  • 3
    VD103NE - Cubrebornes de superficie,serie VD,3mód
    VD103NE
    Cubrebornes de superficie, serie VD, 3mód
    Precio de venta
    5,50 €
    / uni. *
    5,50 €
    / uni. *
  • 4
    VD112NE - Caja de superficie, serie golf VD, 12mód
    VD112NE
    Caja de superficie, serie golf VD, 12mód
    Precio de venta
    17,70 €
    / uni. *
    17,70 €
    / uni. *
  • 5
    VZ932N - Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR
    VZ932N
    Juego tornillos tapa y perf. DIN, VD/VR
    Precio de venta
    2,70 €
    / uni. *
    2,70 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U