The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • VH48ET

Caja emp. pared hueca golf VH, 4 filas, 48M, con puerta transparente VH48ET

EAN
3250616615458
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
325,10 €
/ uni. *
325,10 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Caja emp. pared hueca golf VH, 4 filas, 48M, con puerta transparente

VH48ET

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 1 productos disponibles
  • Cerra­duras 1 productos disponibles
  • 4 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
  • Cerra­duras
  • VZ699

    Sujetacables para cajas empotrables golf serie VU y VH

    6,90 €  / uni.*
  • VZ302N

    Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

    34,80 €  / uni.*
  • VZ699

    Sujetacables para cajas empotrables golf serie VU y VH

    6,90 €  / uni.*
  • VZ302N

    Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

    34,80 €  / uni.*
  • VZ535

    Clip partaesquemas para caja VB

    7,40 €  / uni.*
  • VZ410N

    Kit de asociación vertical/horizontal para cajas golf series VU y VH

    13,60 €  / uni.*
  • VZ405N

    Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf

    17,80 €  / uni.*
  • VZ104N

    Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010

    119,90 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión nominal
    400 - 400 V
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
  • Montaje en
    Pared hueca
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Potencia
  • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
    27 W
Equipo
  • Número de carriles
    4
  • Número de filas
    4
  • Número de sección en anchura
    1
  • Con cierre
    No
  • Tiene bloque de termi­nales neutro
    No
  • Tiene bloque de termi­nales de cone­xión a tierra
    Sí
  • Tiene placa de montaje
    No
Capa­cidad
  • Número de módulos
    48
  • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
    96
Funciones
  • Con entradas de conductos
    Sí
Dimen­siones
  • Altura
    755,50 mm
  • Anchura
    348 mm
  • Profun­didad
    94,50 mm
  • Altura de la insta­la­ción
    721 mm
  • Anchura de insta­la­ción
    314 mm
  • Profun­didad de montaje
    90 mm
  • Número de unidades de ancho
    12
Cubierta, puerta
  • Número de puertas de armario
    1
  • Número de bloqueos
    0
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    Sí
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Mate­riales
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
    Sí
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Índice de protec­ción IP
    IP30
  • Tipo de cerra­dura
    Cierre a presión, Sin bloqueo
  • Ensayo del hilo incan­des­cente
    850 °C

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VH48ET
PDF
Hager Informe RoHS VH48ET
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VH48ET | Hager España

    Imagen del producto VH48ET

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VH48ET | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VH48ET

    Caja emp. pared hueca golf VH, 4 filas, 48M, con puerta transparente

    PDF
  • Objetos BIM Revit

    Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,31 MB
    Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,29 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U