The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • VANR12003TU

caja R12 para limpieza con agua salida PA HB 3mm VANR12003TU

EAN
4012002247877
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
705,62 €
/ uni. *
705,62 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

caja R12 para limpieza con agua salida PA HB 3mm

VANR12003TU

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
soporte para 6 modulos 45mm
8,20 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Con marco de protec­ción para alfom­bras
    Sí
  • Con enta­lla­dura para pavi­mento
    Sí
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    90 mm
  • Diámetro incor­po­rado
    306 mm
  • Diámetro externo
    325 mm
  • Profun­didad para la insta­la­ción del reves­ti­miento
    3 mm
Configura­ción
  • Tamaño de la insta­la­ción (ins­ta­la­ciones bajo el suelo)
    R12
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para montaje en cavidad en suelo
    Sí
  • Adecuado para la insta­la­ción de hormigón
    Sí
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
  • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
    No
  • Adecuado para limpieza en mojado
    Sí
Instruc­ciones
  • Mante­ni­miento del suelo
    Húmedo
Mate­riales
  • Mate­rial
    Aluminio
  • Colour
    Aluminio
Funciones
  • Adecuado para conductos subte­rrá­neos
    No
Forma
  • Forma
    Redondo
Texto
  • Salida de cable
    Con salida de cable en la tapa
Cone­xión
  • Número de entradas de conductos de cables
    3
  • Número de tomas SCHUKO
    12
Equipo
  • Número de dispo­sitivos inte­grados
    12
  • Número de cajas de salida
    3
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK08
  • Clase de protec­ción en condi­ciones no utilizadas
    IP66

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration VANR12003TU
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VANR12003TU | Hager España

    Imagen del producto VANR12003TU

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VANR12003TU | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VANR12003TU

    caja R12 para limpieza con agua salida PA HB 3mm

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U