The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • UK31B4

Kit int. caja moldeada x250, c.bloque diferencial, 450x250mm, Univers UK31B4

EAN
3250616210998
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Productos de seguimiento:

UK31LH1F

Kit int. caja moldeada x250, c.bloque diferencial, 450x250mm, Univers

UK31B4

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Mate­rial de marcado 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Mate­rial de marcado
  • JE001

    Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus

    6,30 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    450 mm
  • Anchura
    250 mm
  • Profun­didad
    125 mm
Equipo
  • Número de carriles
    0
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    250 A
Entrega
  • Incluye tapa
    Sí
Mate­riales
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration UK31B4
PDF
Hager Informe RoHS UK31B4
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UK31B4 | Hager España

    Imagen del producto UK31B4

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UK31B4 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UK31B4

    Kit int. caja moldeada x250, c.bloque diferencial, 450x250mm, Univers

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Más descargas

Recambio

Ver más

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U